Danfoss logo
ThermoDual FLS

TD-FLS, 455 kW

161L1147

ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Application typeFresh water modules
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBakır
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
Önemli özellikler
Değer
DHW HEX tipiXB59M-1 80
Kapasite [kW]455.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTD-FLS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1 Kilogram
Net ağırlık1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim834.266 Litre