TD-FLS, 210 kW
161L1106
ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
161L1106
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C |
| Application type | Fresh water modules |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Bakır |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | External control |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | No Controller |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DHW HEX tipi | XB59M-1 30 |
| Kapasite [kW] | 210.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | DHW system |
| Ürün tipi | TD-FLS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1 Kilogram |
| Net ağırlık | 1 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 834.266 Litre |