Danfoss logo
ThermoDual FLS

TD-FLS, 280 kW

161L1096

ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
Application typeFresh water modules
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBakır
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
Önemli özellikler
Değer
DHW HEX tipiXB59M-1 36
Kapasite [kW]280.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTD-FLS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık110 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık100 Kilogram