TD-FLS, 140 kW
161L1088
ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C.
161L1088
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. |
| Application type | Fresh water modules |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Bakır |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DHW HEX tipi | XB59M-1 30 |
| Kapasite [kW] | 140.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | DHW system |
| Ürün tipi | TD-FLS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 150 Kilogram |
| Net ağırlık | 130 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 673.071 Litre |
| EAN/UPC | 5715162708507 |