Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310

145G0330

Ürün tipi: ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310
Application typeFresh water modules
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPM3 Hybrid 15-70 130
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW HEX tipiXB06H-1 StS 36
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]740 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]740 mm
Kapasite [kW]70.0 kW
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiThermoDual FLS Mini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.5 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Hacim179.393 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424286583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm