Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0964

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Application typeDistribution units
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KontrolICON Wiring center
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiWarranty & Service
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı4

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.8 Kilogram
Net ağırlık7.9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424545451