Warranty & Service
145H0962
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
145H0962
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| Application type | Distribution units |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontrol | ICON Wiring center |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Warranty & Service |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 78.736 Litre |
| EAN/UPC | 5702424545437 |