Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Warranty & Service

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Aktüatör24V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
Çıkış başına güç [W] [Maks.]3 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
KontrolICON1 Master controller
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Otomatik balanslamaEvet
Product lineSubsystems
PWMEvet
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiWarranty & Service
UyarlamalıöğrenmeEvet
Valf kullanmaEvet
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı3
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.25 Kilogram
Net ağırlık8.2 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm