Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0759

Type SGCI-FN, 9 connections, TWA 24V
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Warranty & Service

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaType SGCI-FN, 9 connections, TWA 24V
Application typeDistribution units
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 9 CONN. TWA 24V
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections9
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.174 Kilogram
Net ağırlık7.5 Kilogram
Hacim100.8 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428675116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm