Warranty & Service
145H0754
Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Warranty & Service
145H0754
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V |
| Application type | Distribution units |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 90 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 4 CONN. TWA 24V |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 4 |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Warranty & Service |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 8.597 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.5 Kilogram |
| Hacim | 102.24 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |