Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0503

Dağıtım ünitesi for VX-F, 3 bağlantılı
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Warranty & Service

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDağıtım ünitesi for VX-F, 3 bağlantılı
Application typeDistribution units
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ek bilgiAkış sayaçlı
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections3
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.5 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm