Warranty & Service
145H0359
Dağıtım ünitesi Tip SG, 9 bağlantı akış sayaçlı
145H0359
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Dağıtım ünitesi Tip SG, 9 bağlantı akış sayaçlı |
| Application type | Distribution units |
| Bağlantı yönü | Üst |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G dış dişli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kontrol | No controller |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Warranty & Service |
| Versiyon | Right |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 9 |
| Yerden ısıtma manifold tipi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.326 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.5 Kilogram |
| Hacim | 103.2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |