Warranty & Service
145H0358
Distribution unit Tip SG, 8 bağlantı akış sayaçlı
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Warranty & Service
145H0358
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Distribution unit Tip SG, 8 bağlantı akış sayaçlı |
| Application type | Distribution units |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Warranty & Service |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 8 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 8.907 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.5 Kilogram |
| Hacim | 103.2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |