Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0356

Distribution unit Tip SG, 6 bağlantı akış sayaçlı
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Warranty & Service

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistribution unit Tip SG, 6 bağlantı akış sayaçlı
Application typeDistribution units
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Önemli özellikler
Değer
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Number of connections6
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.123 Kilogram
Net ağırlık7.5 Kilogram
Hacim102.555 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm