Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0355

Distribution unit Tip SG, 5 bağlantı akış sayaçlı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistribution unit Tip SG, 5 bağlantı akış sayaçlı
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
KontrolNo controller
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiWarranty & Service
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı5
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.75 Kilogram
Net ağırlık7.5 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428525275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm