Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0354

Distribution unit Tip SG, 4 bağlantı akış sayaçlı
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Warranty & Service

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistribution unit Tip SG, 4 bağlantı akış sayaçlı
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüYukarı
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KontrolNo controller
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiWarranty & Service
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı4
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.3 Kilogram
Net ağırlık7.1 Kilogram
Hacim101.7 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm