Heating direct unit
144H2994
Ürün tipi: Termix HD, Tip 1
144H2994
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Heating direct unit |
| Application type | Distribution units |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Delta p kontrolör + zon vanası |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kontrolörü adı | Zon vanası |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaksız derinliği [mm] | 100 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 260 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 550 mm |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix HD Barcelona |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix HD |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 15 Kilogram |
| Net ağırlık | 14 Kilogram |
| Hacim | 14.3 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |