Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Dağıtım Ünitesi MIX 5 bağlantı

144H0185

5, 230 V, Termostatik vana

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix Dağıtım Ünitesi MIX 5 bağlantı
Application typeDistribution units
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıRAVK
Kapak seçeneğiHariç
Önemli özellikler
Değer
Kapaksız derinliği [mm]175 mm
Kapaksız genişlik [mm]520 mm
Kapaksız yükseklik [mm]700 mm
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
Mixing circuit - controlTermostatik vana
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Number of connections5
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3
SCIP dosyası ürün adıTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Distribution Unit
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı5
Yerden ısıtma manifold tipiManuel hava purjörlü pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30 Kilogram
Net ağırlık29 Kilogram
Hacim0.064 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560910944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm