Distribution units SGCI - CDM
145H1891
Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1891
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Aksesuar türü | Distribution unit SGCI - CDM |
| Aktüatör | 230V |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Arayüzler | BluetoothZigbee |
| Bağlantı yönü | Top |
| Besleme gerilimi [V] | 230 V Hz 50 |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış başına güç [W] [Maks.] | 2 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G int. Thread |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrol | ICON2 Master controller |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Onay | CE |
| Otomatik balanslama | Yes |
| Planlama | Yes |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Distribution units SGCI - CDM |
| Uyarlamalıöğrenme | Yes |
| Valf kullanma | Yes |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 11 |
| Yerden ısıtma manifold tipi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 10.9 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 78.736 Litre |
| EAN/UPC | 5715255013723 |