Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1888

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Aksesuar türüDistribution unit SGCI - CDM
Aktüatör230V
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
ArayüzlerBluetoothZigbee
Bağlantı yönüTop
Besleme gerilimi [V]230 V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış başına güç [W] [Maks.]2 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG int. Thread
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
KontrolICON2 Master controller
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 8 CONN, ICON2
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
OnayCE
Otomatik balanslamaYes
PlanlamaYes
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution units SGCI - CDM
UyarlamalıöğrenmeYes
Valf kullanmaYes
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı8
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.6 Kilogram
Net ağırlık9.3 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5715255013662