Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0890

For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Distribution units SGCI - CDM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFor CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Aktüatör24V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış başına güç [W] [Maks.]3 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEEYes
KontrolICON Wiring center
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
OnayCE
Otomatik balanslamaEvet
Product lineSubsystems
PWMEvet
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution units SGCI - CDM
UyarlamalıöğrenmeEvet
Valf kullanmaEvet
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı10
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424538217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm