Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| Aktüatör | 24V |
| Application type | Distribution units |
| Bağlantı yönü | Üst |
| Besleme gerilimi [V] | 230V Hz 50 |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış başına güç [W] [Maks.] | 3 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G dış dişli |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrol | ICON1 Master controller |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Onay | CE |
| Otomatik balanslama | Evet |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Evet |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Distribution units SGCI - CDM |
| Uyarlamalıöğrenme | Evet |
| Valf kullanma | Evet |
| Versiyon | Right |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 3 |
| Yerden ısıtma manifold tipi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.7 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.7 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |