Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0882

Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Distribution units SGCI - CDM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller
Aktüatör24V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış başına güç [W] [Maks.]3 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEEYes
KontrolICON1 Master controller
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 2 CONN, TWA
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
OnayCE
Otomatik balanslamaEvet
Product lineSubsystems
PWMEvet
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution units SGCI - CDM
UyarlamalıöğrenmeEvet
Valf kullanmaEvet
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı2
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9 Kilogram
Net ağırlık8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424538170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm