Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Aksesuar türüDistribution unit SG - CDM
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
KontrolNo controller
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 3 CONN.
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution units SG – CDM
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı3
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.85 Kilogram
Net ağırlık6.75 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424500405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm