Danfoss logo
Distribution unit SGC – TZ-product-details

Distribution unit SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
Aktüatör230V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
KontrolICON Wiring center
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
OnayCE
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SGC – TZ
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı11
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.9 Kilogram
Net ağırlık14.7 Kilogram
Hacim197.421 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm