Danfoss logo
Distribution unit SGC – TZ-product-details

Distribution unit SGC – TZ

145H0842

110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center
Aksesuar türüDistribution unit SGC - TZ
Aktüatör230V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230 V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEEYes
KontrolICON Wiring center
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 2 conn TWA 230V
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
OnayCE
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SGC – TZ
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı2
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.2 Kilogram
Net ağırlık12 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424538477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm