Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribution unit SGC – VX-F

145H0992

Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Aksesuar türüDistribution unit SGC - VX-F
Aktüatör230V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230 V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış başına güç [W] [Maks.]3 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEEYes
KontrolICON Wiring center
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 12 conn. TWA
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
OnayCE
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SGC – VX-F
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı12
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.5 Kilogram
Net ağırlık15.9 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424689216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm