Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribution unit SG – VX-F

145H0785

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv
Aksesuar türüDistribution unit SC - VX-F
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
KontrolNo controller
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 5 conn.
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SG – VX-F
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı5
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.35 Kilogram
Net ağırlık8.1 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424689278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm