Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0832

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
Aksesuar türüDistribution unit SG - TZ
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEENo
KontrolNo controller
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 12 conn.
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SG – TZ
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı12
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.7 Kilogram
Net ağırlık14.5 Kilogram
Hacim197.421 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424538729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm