Distribution unit SG – TZ
145H0829
110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops
145H0829
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops |
| Aksesuar türü | Distribution unit SG - TZ |
| Application type | Distribution units |
| Bağlantı yönü | Üst |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 60 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G dış dişli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kontrol | No controller |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 9 conn. |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Distribution unit SG – TZ |
| Versiyon | Right |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 9 |
| Yerden ısıtma manifold tipi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 14.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 13.6 Kilogram |
| Hacim | 78.736 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |