Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 2-loops

Distribution unit SGCI

145H1942

Stainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Aksesuar türüDistribution unit SGCI
Aktüatör230V
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
ArayüzlerBluetoothZigbee
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230 V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış başına güç [W] [Maks.]2 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
KontrolICON2 Master controller
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 2 CONN ICON2 230V
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
OnayCE
Otomatik balanslamaEvet
PlanlamaEvet
Product lineSubsystems
PWMEvet
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SGCI
UyarlamalıöğrenmeEvet
Valf kullanmaEvet
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı2
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.8 Kilogram
Net ağırlık5.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5715162905708