Danfoss logo
Distribution unit, SGC 4-loops

Distribution unit SGC

145H0924

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Aksesuar türüDistribution unit SGC
Aktüatör230V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme gerilimi [V]230 V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
KontrolICON Wiring center
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
OnayCE
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8f7e9763-737c-4200-b5cd-370c45e943dc
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SGC
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı4
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.646 Kilogram
Net ağırlık7.646 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424302023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm