Danfoss logo
Distribution unit_8-loops

Distribution unit SG

145H0908

Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Aksesuar türüDistribution unit SG
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG dış dişli
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KontrolNo controller
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONN
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.63e05a81-e632-4ae6-897f-53eb5dd19bc3
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiDistribution unit SG
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı8
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.162 Kilogram
Net ağırlık6.953 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424301965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm