Distribution unit SG
145H0904
Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0904
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Aksesuar türü | Distribution unit SG |
| Application type | Distribution units |
| Bağlantı yönü | Üst |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 60 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G dış dişli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kontrol | No controller |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONN. |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f8861924-6e9a-42a8-be39-fa194ba42525 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | Distribution unit SG |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 4 |
| Yerden ısıtma manifold tipi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.335 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.335 Kilogram |
| Hacim | 78.736 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |