Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

6 bar

145B9507

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Aksesuar türüCDM cooling module
Aktüatör230V
Application typeDistribution units
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış başına güç [W] [Maks.]2 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
In scope of WEEENo
KontrolICON2 Master controller
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections6
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiCDM cooling
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6 Kilogram
Net ağırlık5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim37.7 Litre
EAN/UPC5715255013761