6 bar
145B9506
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9506
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Aksesuar türü | CDM cooling module |
| Aktüatör | 230V |
| Application type | Distribution units |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top and bottom |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış başına güç [W] [Maks.] | 2 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| In scope of WEEE | No |
| Kontrol | ICON2 Master controller |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 6 |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Distribution units |
| Ürün tipi | CDM cooling |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6 Kilogram |
| Net ağırlık | 5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 37.7 Litre |
| EAN/UPC | 5715255013754 |