Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: CDM cooling

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Aktüatör24V
Application typeDistribution units
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Isıtma kontrolörü adıFTC/RA-C
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]150 mm
Paket genişliği [mm]600 mm
Paket yüksekliği [mm]600 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Ürün grubuDistribution units
Ürün tipiCDM cooling

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6 Kilogram
Net ağırlık5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm