Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

120 kW

861L0855

Primary side domestic hot water connection

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPrimary side domestic hot water connection
Application typeDirect heating
Bağlantı yönüLeft
Bağlantı yönü, primerTop
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HE Kontrol türüElektronik
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Önemli özellikler
Değer
Kapasite [kW]120.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO120-H1WPHH
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA0 MINI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık70 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Hacim606.934 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162738511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm