55 kW
861L0853
Primary side domestic hot water connection
861L0853
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Primary side domestic hot water connection |
| Application type | Direct heating |
| Bağlantı yönü | Left |
| Bağlantı yönü, primer | Top |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapasite [kW] | 55.0 kW |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSA0 MINI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 70 Kilogram |
| Net ağırlık | 50 Kilogram |
| Hacim | 573.805 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |