Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

120 kW

861L0852

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Application typeDirect heating
Bağlantı yönüRight
Bağlantı yönü, primerTop
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HE Kontrol türüElektronik
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Önemli özellikler
Değer
Kapasite [kW]120.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO120-H1__HH
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA0 MINI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık70 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Hacim468.128 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162738542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm