Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3019

Ürün tipi: Termix VMTD MIX-I FI, Tip 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H+-1 26 G3/4" HP
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik + delta p kontrolör
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıECL 120
Kapak seçeneğiHariç
Kapaksız derinliği [mm]340 mm
Kapaksız genişlik [mm]540 mm
Kapaksız yükseklik [mm]666 mm
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 1
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4117708c-46d1-4fb1-9d1a-f1b029c8497e
SCIP dosyası ürün adıTermix VMTD MIX-I-FI 1
Sirkülasyon bağlantı türüG iç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VMTD MIX-I FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22 Kilogram
Net ağırlık21 Kilogram
Hacim0.119 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561808103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm