Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: RAVK, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB
144B3805
Ürün tipi: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144B3805
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix VMTD-F MIX-B-1 zon vanalı |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | AVTB |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Hariç |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| DHW HEX tipi | T24-1 16 G3/4" P |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Termostatik + delta p kontrolör |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kontrolörü adı | RAVK |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha, Beyaz lake duvar içi. |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 242 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 780 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 150 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 530 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 780 mm |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev. |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 8794ec0f-0689-4197-b58c-f8213c5fe113 |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev. |
| Sirkülasyon bağlantı türü | G iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VMTD-F-MIX-B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 23 Kilogram |
| Net ağırlık | 22 Kilogram |
| Hacim | 61.776 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |