Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-4, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT
144H3453
Ürün tipi: Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-4, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3453
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | G1" |
| DH bağlantı tipi | iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | G3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | IHPT |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 1" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø28 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | VM2 |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 120 |
| Kapak malzemesi | Hariç |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaklı derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 905 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 848 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 905 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 848 mm |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d |
| SCIP dosyası ürün adı | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Sirkülasyon bağlantı türü | G iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 2-4 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix Compact 28 MST VMTD |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 44 Kilogram |
| Net ağırlık | 42 Kilogram |
| Hacim | 0.307 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |