Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3451

Ürün tipi: Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsüG1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ28
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıECL 120
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]905 mm
Kapaklı yükseklik [mm]848 mm
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]905 mm
Kapaksız yükseklik [mm]848 mm
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
SCIP dosyası ürün adıCompact 28 MST VMTD-2-2
Sirkülasyon bağlantı türüG iç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 2-2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 MST VMTD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık44 Kilogram
Net ağırlık42 Kilogram
Hacim0.307 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm