Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Tip 4-2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310

144H3355

Ürün tipi: Termix Compact 28 MS VMTD, Tip 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX tipiT137H-1 40 G1"*20 H
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ28
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]905 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1063 mm
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]905 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1063 mm
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-2
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b
SCIP dosyası ürün adıCompact 28 MS VMTD-4-2
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 4-2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 MS VMTD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık47 Kilogram
Net ağırlık46 Kilogram
Hacim384.806 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706562184794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm