Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230)

145G4414

Ürün tipi: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaS22 (35) XB37M50, ECL310/A230 ISO mK Std
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB 25
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
DHW HEX tipiXB37M-1 50
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVP-F
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ22
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A230
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiPara 15-130/6-43/SC-12
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1037 mm
Kapaksız derinliği [mm]370 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1037 mm
Material DescriptionS22 (35) XB37M50, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M50, ECL 310/A230, Std. (35)
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeM50
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiS 22 (A230)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık52 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Hacim390.142 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162520192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm