Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Alt, 55 kW, Tip 1

145B1920

EvoFlat MSS DE1, DHW sirkülasyonlu, Güvenlik vanalı ve EPP ön izolasyon kapaklı ve STW ile

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat MSS DE1, DHW sirkülasyonlu, Güvenlik vanalı ve EPP ön izolasyon kapaklı ve STW ile
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
DHW resirkülasyon pompası markasıWilo
DHW resirkülasyon pompası tipiYONOS PARA Z15/7 RK
Ek bilgiDHW SirkülasyonuEPP İzolasyonlu ön kapakGüvenlik fonksiyonuGüvenlik vanası
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
In scope of WEEEYes
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıFTC
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiYONOS PARA R 15/6
İzolasyon malzemesiEPP kapağı
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS 1
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat MSS
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıWilo
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiWilo Yonos Para 15/6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.615 Kilogram
Net ağırlık16.415 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424653538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm