Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Alt, Tip 2

145B1124

EvoFlat MSS2 StS Circ. W TWA 24V ESMC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat MSS2 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS2 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat MSS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15 Kilogram
Net ağırlık14 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424653323