Danfoss logo
145B1971_73 and 145B1929_31

EvoFlat MSA, Alt, 60 kW, Tip 3

145B1973

EvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuDahil
DHW kapasitesi [kW] [Max]60 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]40 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
Heating system typeFloor heating
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06H-1 60
Isıtma kapasitesi [kW]10 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıTPC-M
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiYonos Para 15/6
İzolasyon malzemesiEPP kapağı
Kapak malzemesiEPP
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Material DescriptionEvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]160 mm
Paket genişliği [mm]600 mm
Paket yüksekliği [mm]800 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat MSA
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıWilo
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiWilo Yonos Para 15/6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık19.5 Kilogram
Net ağırlık18.3 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424653675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm