EvoFlat 4.0M, Alt, 50 kW, Tip 2
183B2529
EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
183B2529
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2 |
| Air vent | Evet |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| CE mark | Yes |
| Çek valf | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation pump | Evet |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed stainless steel |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TPC-M |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 50 kW |
| Elektrik bağlantısı | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Entegre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Elektronik + delta p kontrolör |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | Opsiyonel |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kapasitesi [kW] | 18 kW |
| Isıtma kontrolörü adı | ICON2 |
| Kapak malzemesi | EPP |
| Kapaklı derinliği [mm] | 150 mm |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M2 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Onay | CE |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 2 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Evet |
| Termal iletkenlik [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | EvoFlat 4.0M |
| Water hammer arrester | Optional |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 11.7 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 78.736 Litre |
| EAN/UPC | 5715255191988 |